Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820402007

AVENTICS™ 3/2-Wege-Handschiebeventil, Serie ML 0820402007

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2-SERIE ML-G1/8

Bauart
Schieberventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchfluss Qn
750 l/min
Gewicht
0.09 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 750 l/min ... 3 200 l/min

Dokumentation und Zeichnungen