AVENTICS-0821003007

AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003007

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NR01-SKR-G034-G034

Druckluftanschluss 1
G 3/4
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Befestigungsart
Leitungseinbau
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
G 3/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
7350 l/min
Betriebsdruck min.
0.1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.4 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Guss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 40 l/min bis 7 950 l/min

Dokumentation und Zeichnungen