AVENTICS-0821003017

AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003017

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NR01-SKR-G01-G014-G014

Druckluftanschluss 1
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Befestigungsart
einschraubbar
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1600 l/min
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
150 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.04 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 40 l/min bis 7 950 l/min

Dokumentation und Zeichnungen