Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821201004

AVENTICS™ Serie CH01 0821201004

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Anschluss 1
G 1/8
Anschluss 2
G 1/8
Medium
Druckluft
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Drosselbohrung Ø
2 mm
Durchfluss Qn
140 l/min
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Drosselschraube
Stahl

Merkmale

  • Qn = 38 l/min bis 2 800 l/min

Dokumentation und Zeichnungen