Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie MU1-RGS 0821302426

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Funktion
Standard-Druckregler
Bestandteile
Druckregelventil
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 1/8
Nenndurchfluss Qn
450 l/min
Druckregelbereich min.
0.15 bar
Druckregelbereich max.
7 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
25 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Druckversorgung
einseitig
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
0.14 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen