AVENTICS-0821305045

AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305045

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VCK-G1/4

Druckluftanschluss 1
G 1/4
Druckluftanschluss 2
G 1/4
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar
2.9 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar
3.4 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar
340 l/min
Gewicht
0.018 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen