Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822206402

AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206402

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TRB-DA-125-0050-0121131100000000000000-B

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
125 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, wärmebeständig
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Wärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
7220 N
Kolbenkraft ausfahrend
7725 N
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/2
Kolbenstangengewinde
M27x2
Dämpfungslänge
22 mm
Dämpfungsenergie
140 J
Gewicht 0 mm Hub
6.92 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.21 kg
Hub max.
2750 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-10 °C

Merkmale

  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Große Auswahl an verfügbaren Abstreifermodulen
  • Mit dem modularen System können Sie den Abstreifer am Zylinder jederzeit austauschen und die Wartungsintervalle erheblich verkürzen
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen