AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 0822419120

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BRB-SB-080-100-0CR-PA-G038

Bauart
Schlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 3/8
Deckeldurchmesser
76.5 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
15 °
Effektiver Hub max.
100 mm
radialer Einbauraum min.
100 mm
Kraft min.
1710 N
Kraft max.
1700 N
Betriebsdruck min.
0.9 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
0.4 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Klemmring
Stahl

Merkmale

  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Nahezu konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich
  • Flexibler Rollbalgaktuator aus Chloropren-Gummi mit Kunststoffplatten
  • Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen optimalen Einsatz

Dokumentation und Zeichnungen