AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSA 1820415010

ANZ.:

Produktbeschreibung

BSA-30,0-PUR-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
29 mm
Haltekraft
13.5 N
Abreißkraft
32 N
Volumen
9 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
25 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.017 kg