Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415013

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSA 1820415013

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSA-60,0-PUR-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
59 mm
Haltekraft
61 N
Abreißkraft
100 N
Volumen
61 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
50 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.047 kg

Dokumentation und Zeichnungen