Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415130

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415130

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSO-6X18-MQ-M005-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
M5
Haltekraft
4.5 N
Volumen
0.058 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
4 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.004 kg

Dokumentation und Zeichnungen