AVENTICS-1820712073

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR 1820712073

QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

Außen-Ø
8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
30 mm
Wandstärke
1.15 mm
Farbe
Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.06 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen