AVENTICS-1822124003

AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124003

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
PRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Gewindegröße
M10x1,25
Gelenklager-Ø
10 mm
Gewicht
0.07 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt