AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

ANZ.:

Produktbeschreibung

NU1-S-RNU-DA08

Verschraubungstyp
Überwurfmutter
Anschluss G
M12x1
Anschluss D
Ø 8
Typ
NU1-S-RNU
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
50 Stück
Gewicht
0.002 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen