AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390043

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8

Anschluss G
G 3/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.078 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium