AVENTICS-1823391001

AVENTICS™ Serie NU2 1823391001

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU2-S-RW1-G018-DI06

Verschraubungstyp
Winkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D
Ø 6
Typ
NU2-S-RW1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.036 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid