AVENTICS-1823391037

AVENTICS™ Serie NU1 1823391037

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU1-S-RPN-G018-DI04

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung
Anschluss G
G 1/8
Anschluss D
Ø 4
Typ
NU1-S-RPN
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
25 Stück
Gewicht
0.004 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen

Dokumentation und Zeichnungen