AVENTICS™ Doppelnippel 1823391081

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RDO-M005-M005

Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
M5
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Anschluss D
M5
Typ
FPT-S-RDO
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid