AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Logikventile 1825503070

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PLAQUE DE CONNEXIO P

Bauart
Grundplatte
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.091 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk