Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1825503143

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich 1825503143

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/4 SIDE PORT

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss 1
G 1/4
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Seitlich
Druckluftanschluss 2 / 4
G 1/4
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Anschluss 3 / 5
G 1/4
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)
Seitlich
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (14)
Seitlich
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Baugröße
ISO 1
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Rastermaß
48 mm
Gewicht
0.17 kg

Dokumentation und Zeichnungen