AVENTICS™ Flanschbefestigung MF1, MF2, Serie CM1 1827001277

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF1-032-M2-A

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl