AVENTICS-1827001500

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-HD, Serie CM1 1827001500

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-063-FO-AL-ISO15552

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Gelenklager-Ø
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen