AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001504

ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-032-M1-A

Kolben-Ø
32 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.235 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit