Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020078

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020078

ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-250-250-RB1

Für Serie
TRB, ITS
Zylinder-Ø min.
250 mm
Zylinder-Ø max.
250 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.094 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen