AVENTICS-1834484085

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484085

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FA-SNAP8-3-5000-PUR-OW-3

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
Snap-Ø8
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
4.5 mm
Gewicht
0.138 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel