AVENTICS-2918540030

AVENTICS™ Mutter MR3, Serie CM1 2918540030

ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO8675-M16X1,5-A2-70

Version
für Zylinderbefestigung
Für Serie
CSL-RD
geeigneter Kolbendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M16x1,5
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen