AVENTICS-2992344110

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344110

ANZ.:

Produktbeschreibung

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Anschluss 1
G 1/8
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
280 l/min
Durchflussleitwert C
0.65 l/(s*bar)
Medium
Öl, Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Gewicht
0.13 kg
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 280 l/min bis 16 000 l/min