AVENTICS-3341052010

AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 3341052010

ANZ.:

Produktbeschreibung

D8

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Anschluss 1
Ø 8
Typ
Drosselventil mit Schalldämpfer
Durchfluss Qn
1300 l/min
Gewicht
0.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen

Merkmale

  • Qn = 200 l/Min ... 4 100 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen