AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 3661303000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-CN12-AISI 1045

geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm, 50 mm
Zapfen-Ø
12 mm
Gewicht
0.03 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl