AVENTICS-5514400030

AVENTICS™ Befestigungssatz 5514400030

ANZ.:

Produktbeschreibung

551-440-3

Bauart
Montagesatz
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Anzahl der Ventilpositionen max.
3
Gewicht
0.11 kg
Werkstoff Schrauben
Stahl
Werkstoff Zuganker
Stahl
Werkstoff Befestigungswinkel
Aluminium