AVENTICS-5610264200

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED07 5610264200

ANZ.:

Produktbeschreibung

ED07-000-200-020-2M12S

B10
Ansteuerung
direktgesteuert
Druckregelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich max.
20 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
21 bar
Hysterese
< 0,09 bar
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung DC
24 V
Stromaufnahme max.
1400 mA
Schutzart
IP65
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Bauart
Sitzventil
Einbaulage
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
5-polig
Signalanschluss
Eingang und Ausgang

Merkmale

  • Robuste Tellerventil-Technologie
  • Höchste Regelgenauigkeit und Dynamik
  • Für ein breites Aufgabenspektrum geeignet
  • Hohe Durchflussraten
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Dokumentation und Zeichnungen