Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5634400100

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07 5634400100

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-3/2NC-SR-P-G014-G014-S

Betätigung
mechanisch
Baugröße
CD07
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC/NO
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Plattenanschluss
Rohranschluss
Betätigungselement
Stößel
Dichtprinzip
weich dichtend
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungskraft min.
70 N
ATEX
ATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³

Dokumentation und Zeichnungen