Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8940410612

AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940410612

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN6-R2-DB09-048 WITH LED

Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS, 523
Kontaktart
Reed
Schaltleistung
50 W / 50 VA
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Schaltstrom DC, max.
0.5 A
Schaltstrom AC, max.
0.5 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker, Form B Industrie
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V DC
Betriebsspannung AC, min.
10 V AC
Betriebsspannung AC, max.
48 V AC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Stoßfestigkeit
50 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
35 g (50 - 2000 Hz)
Werkstoff Gehäuse
Polyetherimid

Merkmale

  • Kontaktart Reed
  • ATEX
  • Variante Form B Industrie
  • 2-polig
  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen