Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8940411902

AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940411902

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN6-R2-K00V-048 2,5 M 105CEL

Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS
Variante
wärmebeständig
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
Reed
Schaltleistung
60 W / 60 VA
Schutzart
IP67, IP65
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
105 °C
Schaltstrom DC, max.
3 A
Schaltstrom AC, max.
3 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V DC
Betriebsspannung AC, min.
10 V AC
Betriebsspannung AC, max.
48 V AC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Stoßfestigkeit
50 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
35 g (50 - 2000 Hz)
Kabellänge L
2.5 m
Werkstoff Gehäuse
Polyetherimid
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Kontaktart Reed
  • ATEX
  • Variante Form B Industrie
  • 2-polig
  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen