Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412003424

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD07 R412003424

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-5/3CC-DO-024DC-E-G014

Betätigung
elektrisch
Baugröße
CD07
Schaltprinzip
5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Kompatibilitätsindex
13, 14
Einschaltdauer
100 %
Dichtprinzip
weich dichtend
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig

Dokumentation und Zeichnungen