AVENTICS-R412003488

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003488

ANZ.:

Produktbeschreibung

BDC-B-ASI-4DR-AUX

B10
Ausführung
Buskoppler mit Treiber
E/A-Modul Ausführung
4DO-AUX
Feldbus Protokoll
AS-i
Anzahl Anschlüsse E/A
4 Ausgänge
E/A fähig
ohne E/A Funktionalität
Elektrischer Anschluss Größe
AS-i-Flachkabel schwarz
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
4
Stromaufnahme Elektronik
0.05 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.03 mA
I/O Code
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Störaussendung nach Norm
EN 50295
Störfestigkeit nach Norm
EN 50295
Kommunikationsanschluss
AS-i-Flachkabel gelb
Gewicht
0.14 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Kleine Größe ist optimiert für die Abmessungen der Ventilsysteme
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern

Dokumentation und Zeichnungen