AVENTICS-R412003493

AVENTICS™ Schutzkappe, Serie CON-RD R412003493

ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M8-END-CAP

Typ
M8x1
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Schutzart
IP67
Lieferumfang
25
Gewicht
0.001 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid