AVENTICS-R412004076

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412004076

QuickShip QuickShip
ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

Außen-Ø
6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
35 mm
Wandstärke
1 mm
Farbe
Transparent
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
200 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
12 bar
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.037 kg
Werkstoff
Polytetrafluorethylen

Dokumentation und Zeichnungen