Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412004751

AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA2-RC R412004751

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SA2-RC-M008-0006-HA-N

Merkmale

  • Großes Produktangebot
  • Hohe Energieabsorption und verlängerte Lebensdauer
  • Verbesserter Oberflächenschutz gegen Korrosion
  • Integrierter Endanschlag
Typ
SA2-RC
Befestigungsgewinde
M8x1
Hub
6 mm
Energieaufnahme / Hub max.
4 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.
14400 Nm
Dämpfung
selbsteinstellend
Medium
Öl
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Effektive Masse me min.
2.8 kg
Effektive Masse me max.
70 kg
Rückholfederkraft min.
2.5 N
Rückholfederkraft max.
6 N
Befestigungsart
Kontermutter
Gewicht
0.01 kg
Werkstoff Zylinderrohr
Stahl
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Kontermutter
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen