AVENTICS-R412004785

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004785

QuickShip QuickShip
ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU1-S-PUR-016-0250-BU-0100

Außen-Ø
16 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
65 mm
Wandstärke
2.5 mm
Farbe
Blau
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.129 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen