AVENTICS-R412005565

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-ANR-G018-DA04

Druckluftanschluss 1
Ø 4
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
G 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
280 l/min
Betriebsdruck min.
0.8 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.016 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid

Merkmale

  • Qn = 280 l/Min ... 2 000 l/Min