AVENTICS-R412006352

AVENTICS™ Behälter, Serie AS2-CBS R412006352

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-CBS-X000-PBP-LA

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Behältervolumen Öler
40 cm³
Schutzkorb
mit Schutzkorb
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, Öl
Gewicht
0.77 kg
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk