AVENTICS-R412009349

AVENTICS™ Behälter, Serie AS5-CLA R412009349

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS5-CLA-X000-SSN-NON

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter Metall mit Schauglas
Behältervolumen Filter
87 cm³
Schauglas
mit Schauglas
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.77 kg
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen