Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Behälter, Serie AS5-CBS R412009351

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Ölerausführung
mit Niveau-Anzeige
Behältervolumen Öler
181 cm³
elektrische Niveauanzeige
mit externer Abfrage
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, Öl
Gewicht
0.086 kg
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen