AVENTICS-R412010003

AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler R412010003

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DISTRIBUTEUR-3XG1/4

Anschluss G
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium