AVENTICS-R412010558

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie AS1-RGS-...-DS R412010558

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS

B10
Funktion
Standard-Druckregler
Bestandteile
Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1000 l/min
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
1 bar
Betriebsdruck min.
0.1 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Lufteinspeisung
links
Betätigung
manuell
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
beidseitig
Verschlussart
nicht abschließbar
mit durchgehender Druckversorgung
mit durchgehender Druckversorgung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand
40 mm
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
0.206 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen