AVENTICS™ Verblockungssatz, Serie AS1-MBR-...-W05 R412014754

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS1-MBR-G014-W05

Anschluss
G 1/4
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.403 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk