AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412017980

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-ITS-250-320-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

für Sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6,
Für Serie
C12P, ITS
Zylinder-Ø min.
250 mm
Zylinder-Ø max.
320 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.073 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen