AVENTICS-R412021791

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412021791

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-MNI-ICM-CSL-016-ST4-ST6

Für Serie
MNI, ICM, CSL-RD
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Zylinder-Ø min.
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid, Nichtrostender Stahl
Lieferumfang
1 Stück
Gewicht
0.007 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen