Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412028891

AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MA R412028891

ANZ.:

Produktbeschreibung

SA1-MA-M027-0025-N

Typ
SA1-MA
Befestigungsgewinde
M27x2
Hub
25 mm
Energieaufnahme / Hub max.
220 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.
105600 Nm
Dämpfung
einstellbar
Medium
Öl
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Effektive Masse me min.
22 kg
Effektive Masse me max.
11000 kg
Rückholfederkraft min.
15 N
Rückholfederkraft max.
31 N
Aufprallgeschwindigkeit min.
0.1 m/s
Aufprallgeschwindigkeit max.
6 m/s
Befestigungsart
Kontermutter
Gewicht
0.29 kg
Werkstoff Zylinderrohr
Stahl, verchromt
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Anschlag
Stahl, verchromt
Werkstoff Kontermutter
Stahl, verchromt
Werkstoff Abstreifer
Polyurethan

Merkmale

  • Großes Produktangebot
  • Hohe Energieabsorption und verlängerte Lebensdauer
  • Verbesserter Oberflächenschutz gegen Korrosion
  • Integrierter Endanschlag

Dokumentation und Zeichnungen